(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bridas de tubería con tapa ciega de acero al carbono

Bridas de tubería con tapa ciega de acero al carbono

Estas tapas bloquean el flujo y cierran el extremo de la tubería. Se utiliza para facilitar el acceso a las líneas. El acero al carbono es más económico que el acero inoxidable 304 y 316.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 209acero carbono150tapa ciega1"4-1/4"1/2"
PF a granel - 211acero carbono150tapa ciega1-1/2"5"1/2"
PF a granel - 212acero carbono150tapa ciega2"6"5/8"
PF a granel - 213acero carbono150tapa ciega3"7-1/2"5/8"
PF a granel - 214acero carbono150tapa ciega4"9"5/8"
PF a granel - 216acero carbono150tapa ciega6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-209
BULK-PF-211
BULK-PF-212
BULK-PF-213
BULK-PF-214
BULK-PF-216
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos
1 Pieza(s)

51 Días

1"4-1/4"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"5"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

2"6"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

3"7-1/2"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

4"9"5/8"8
1 Pieza(s)

13 Días

6"11"3/4"8
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Tipo de brida Otros Material Acero al carbón
Clase de presión ANSI 150 Estilo de conexión tapa ciega Superficie de conexión bridada Aumentó

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico