(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Bridas de tubería deslizables de acero inoxidable 304

Bridas de tubería deslizables de acero inoxidable 304

Se desliza fácilmente en la tubería sin borde de tope interno y debe soldarse en ambos lados. En comparación con el acero inoxidable 316, el acero inoxidable 304 es ligeramente menos resistente a la corrosión pero más económico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 1acero inoxidable 304150ponerse1"4-1/4"1/2"
a granel-pf - 3acero inoxidable 304150ponerse1-1/2"5"1/2"
a granel-pf - 4acero inoxidable 304150ponerse2"6"5/8"
PF a granel - 5acero inoxidable 304150ponerse3"7-1/2"5/8"
a granel-pf - 6acero inoxidable 304150ponerse4"9"5/8"
PF a granel - 8acero inoxidable 304150ponerse6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-1
BULK-PF-3
BULK-PF-4
BULK-PF-5
BULK-PF-6
BULK-PF-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos
1 Pieza(s)

51 Días

1"4-1/4"1/2"4
1 Pieza(s)

51 Días

1-1/2"5"1/2"4
1 Pieza(s)

51 Días

2"6"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

3"7-1/2"5/8"4
1 Pieza(s)

51 Días

4"9"5/8"8
1 Pieza(s)

Presupuesto

6"11"3/4"8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Tipo de brida Otros Material Acero inoxidable
Material Acero inoxidable 304 Clase de presión ANSI 150 Estilo de conexión Ponerse
Superficie de conexión bridada Aumentó

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico