(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: hembra recta de 37 grados, acero inoxidable 316

Accesorios para tuberías: hembra recta de 37 grados, acero inoxidable 316

Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios hembra rectos se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezaángulo ensanchadomaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf - 37fl - 1037°acero inoxidable 316mujer heterosexualderechoJic macho de 1/4" 37 grados1/8" npt hembra1/4"
zusa-tf - 37fl - 1137°acero inoxidable 316mujer heterosexualderechoJic macho de 1/4" 37 grados1/4" npt hembra1/4"
zusa-tf - 37fl - 1237°acero inoxidable 316mujer heterosexualderechoJic macho de 3/8" 37 grados1/4" npt hembra3/8"
zusa-tf - 37fl - 1337°acero inoxidable 316mujer heterosexualderechoJic macho de 3/8" 37 grados3/8" npt hembra3/8"
zusa-tf - 37fl - 1437°acero inoxidable 316mujer heterosexualderecho1/2" macho jic 37 grados3/8" npt hembra1/2"
zusa-tf - 37fl - 1537°acero inoxidable 316mujer heterosexualderecho1/2" macho jic 37 grados1/2" npt hembra1/2"
zusa-tf - 37fl - 1637°acero inoxidable 316mujer heterosexualderechoJic macho de 3/4" 37 grados3/4" npt hembra3/4"
Número de Parte
ZUSA-TF-37FL-10
ZUSA-TF-37FL-11
ZUSA-TF-37FL-12
ZUSA-TF-37FL-13
ZUSA-TF-37FL-14
ZUSA-TF-37FL-15
ZUSA-TF-37FL-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Conexión A Conexión B Para tubo OD Tamaño de rosca del tubo Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"1/4" macho JIC 37 grados1/8" NPT hembra1/4"7/16"-201/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"1/4" macho JIC 37 grados1/4" NPT hembra1/4"7/16"-201/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"3/8" macho JIC 37 grados1/4" NPT hembra3/8"9/16"-181/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"3/8" macho JIC 37 grados3/8" NPT hembra3/8"9/16"-183/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"1/2" macho JIC 37 grados3/8" NPT hembra1/2"3/4"-163/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"1/2" macho JIC 37 grados1/2" NPT hembra1/2"3/4"-161/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4" macho JIC 37 grados3/4" NPT hembra3/4"1-1/16"-143/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección
Tipo de conexión - Dirección del hilo Unión masculina, femenina Tipo de rosca de conexión UNF Ángulo ensanchado 37°
Material Acero inoxidable 316 Estilo Heterosexual Forma Derecho
Tipo de rosca de tubo UNF Tipo de rosca de tubería TNP hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico