(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: tubo de unión de 37 grados, acero inoxidable 316

Accesorios para tuberías: tubo de unión de 37 grados, acero inoxidable 316

Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios para tubos de unión se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezaángulo ensanchadomaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf - 37fl - 1737°acero inoxidable 316UniónderechoJic macho de 1/4" 37 gradosJic macho de 1/4" 37 grados1/4"
zusa-tf - 37fl - 1837°acero inoxidable 316UniónderechoJic macho de 3/8" 37 gradosJic macho de 3/8" 37 grados3/8"
zusa-tf - 37fl - 1937°acero inoxidable 316Uniónderecho1/2" macho jic 37 grados1/2" macho jic 37 grados1/2"
zusa-tf - 37fl - 2037°acero inoxidable 316UniónderechoJic macho de 3/4" 37 gradosJic macho de 3/4" 37 grados3/4"
zusa-tf - 37fl - 2137°acero inoxidable 316Uniónderecho1" macho jic 37 grados1" macho jic 37 grados1"
Número de Parte
ZUSA-TF-37FL-17
ZUSA-TF-37FL-18
ZUSA-TF-37FL-19
ZUSA-TF-37FL-20
ZUSA-TF-37FL-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Conexión A Conexión B Para tubo OD Tamaño de rosca del tubo
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"1/4" macho JIC 37 grados1/4" macho JIC 37 grados1/4"7/16"-20
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"3/8" macho JIC 37 grados3/8" macho JIC 37 grados3/8"9/16"-18
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"1/2" macho JIC 37 grados1/2" macho JIC 37 grados1/2"3/4"-16
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4" macho JIC 37 grados3/4" macho JIC 37 grados3/4"1-1/16"-14
1 Pieza(s)

13 Días

1"1" macho JIC 37 grados1" macho JIC 37 grados1"1-5/16"-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección
Tipo de rosca de conexión UNF Ángulo ensanchado 37° Material Acero inoxidable 316
Estilo Unión Forma Derecho Tipo de rosca de tubo UNF

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico