(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: codo macho de 37 grados, acero inoxidable 316

Accesorios para tuberías: codo macho de 37 grados, acero inoxidable 316

Diseñados para adaptarse a tubos de metal abocardados, estos accesorios de codo macho se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezaángulo ensanchadomaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf - 37fl - 2237°acero inoxidable 316codo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 1/4" 37 grados1/8" npt macho1/4"
zusa-tf - 37fl - 2337°acero inoxidable 316codo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 1/4" 37 grados1/4" npt macho1/4"
zusa-tf - 37fl - 2437°acero inoxidable 316codo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 3/8" 37 grados1/4" npt macho3/8"
zusa-tf - 37fl - 2537°acero inoxidable 316codo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 3/8" 37 grados3/8" npt macho3/8"
zusa-tf - 37fl - 2637°acero inoxidable 316codo masculinocodo de 90 grados1/2" macho jic 37 grados3/8" npt macho1/2"
zusa-tf - 37fl - 2737°acero inoxidable 316codo masculinocodo de 90 grados1/2" macho jic 37 grados1/2" npt macho1/2"
zusa-tf - 37fl - 2837°acero inoxidable 316codo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 3/4" 37 grados3/4" npt macho3/4"
zusa-tf - 37fl - 2937°acero inoxidable 316codo masculinocodo de 90 grados1" macho jic 37 gradosmacho de 1" npt1"
Número de Parte
ZUSA-TF-37FL-22
ZUSA-TF-37FL-23
ZUSA-TF-37FL-24
ZUSA-TF-37FL-25
ZUSA-TF-37FL-26
ZUSA-TF-37FL-27
ZUSA-TF-37FL-28
ZUSA-TF-37FL-29
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Conexión A Conexión B Para tubo OD Tamaño de rosca del tubo Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"1/4" macho JIC 37 grados1/8" NPT macho1/4"7/16"-201/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"1/4" macho JIC 37 grados1/4" NPT macho1/4"7/16"-201/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"3/8" macho JIC 37 grados1/4" NPT macho3/8"9/16"-181/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"3/8" macho JIC 37 grados3/8" NPT macho3/8"9/16"-183/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"1/2" macho JIC 37 grados3/8" NPT macho1/2"3/4"-163/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"1/2" macho JIC 37 grados1/2" NPT macho1/2"3/4"-161/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4" macho JIC 37 grados3/4" NPT macho3/4"1-1/16"-143/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1"1" macho JIC 37 grados1" NPT macho1"1-5/16"-121"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Conexión A Conexión B Para tubo OD Tamaño de rosca del tubo Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección
Tipo de conexión - Dirección del hilo Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión UNF Ángulo ensanchado 37°
Material Acero inoxidable 316 Estilo Codo masculino Forma Codo de 90 grados
Tipo de rosca de tubo UNF Tipo de rosca de tubería NPT macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico