(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: tapón abocinado de 37 grados, acero inoxidable 316

Accesorios para tuberías: tapón abocinado de 37 grados, acero inoxidable 316

Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios de tapón abocinados se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezaángulo ensanchadomaterialestiloformaconexión (a)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf - 37fl - 6937°acero inoxidable 316enchufarenchufarJic macho de 1/4" 37 grados1/4"
zusa-tf - 37fl - 7037°acero inoxidable 316enchufarenchufarJic macho de 3/8" 37 grados3/8"
zusa-tf - 37fl - 7137°acero inoxidable 316enchufarenchufar1/2" macho jic 37 grados1/2"
zusa-tf - 37fl - 7237°acero inoxidable 316enchufarenchufarJic macho de 3/4" 37 grados3/4"
zusa-tf - 37fl - 7337°acero inoxidable 316enchufarenchufar1" macho jic 37 grados1"
Número de Parte
ZUSA-TF-37FL-69
ZUSA-TF-37FL-70
ZUSA-TF-37FL-71
ZUSA-TF-37FL-72
ZUSA-TF-37FL-73
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Conexión A Para tubo OD Tamaño de rosca del tubo
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/4" macho JIC 37 grados1/4"7/16"-20
1 Pieza(s)

51 Días

3/8"3/8" macho JIC 37 grados3/8"9/16"-18
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"1/2" macho JIC 37 grados1/2"3/4"-16
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4" macho JIC 37 grados3/4"1-1/16"-14
1 Pieza(s)

13 Días

1"1" macho JIC 37 grados1"1-5/16"-12
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Conexión A Para tubo OD Tamaño de rosca del tubo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Tipo de conección Otros
Tipo de rosca de conexión UNF Ángulo ensanchado 37° Material Acero inoxidable 316
Estilo Enchufe Forma Enchufe Tipo de rosca de tubo UNF

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico