(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 9/11/2024 el día a 4:00 pm el día 10/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías: macho recto abocinado de 37 grados, acero inoxidable 316

Accesorios para tuberías: macho recto abocinado de 37 grados, acero inoxidable 316

Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios macho rectos se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezaángulo ensanchadomaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf - 37fl - 137°acero inoxidable 316hombre heterosexualderechoJic macho de 1/4" 37 grados1/8" npt macho1/4"
zusa-tf - 37fl - 237°acero inoxidable 316hombre heterosexualderechoJic macho de 1/4" 37 grados1/4" npt macho1/4"
zusa-tf - 37fl - 337°acero inoxidable 316hombre heterosexualderechoJic macho de 3/8" 37 grados1/4" npt macho3/8"
zusa-tf - 37fl - 437°acero inoxidable 316hombre heterosexualderechoJic macho de 3/8" 37 grados3/8" npt macho3/8"
zusa-tf - 37fl - 537°acero inoxidable 316hombre heterosexualderecho1/2" macho jic 37 grados3/8" npt macho1/2"
zusa-tf - 37fl - 637°acero inoxidable 316hombre heterosexualderecho1/2" macho jic 37 grados1/2" npt macho1/2"
zusa-tf - 37fl - 837°acero inoxidable 316hombre heterosexualderechoJic macho de 3/4" 37 grados3/4" npt macho3/4"
zusa-tf - 37fl - 937°acero inoxidable 316hombre heterosexualderecho1" macho jic 37 gradosmacho de 1" npt1"
Número de Parte
ZUSA-TF-37FL-1
ZUSA-TF-37FL-2
ZUSA-TF-37FL-3
ZUSA-TF-37FL-4
ZUSA-TF-37FL-5
ZUSA-TF-37FL-6
ZUSA-TF-37FL-8
ZUSA-TF-37FL-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Conexión A Conexión B Para tubo OD Tamaño de rosca del tubo Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"1/4" macho JIC 37 grados1/8" NPT macho1/4"7/16"-201/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"1/4" macho JIC 37 grados1/4" NPT macho1/4"7/16"-201/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"3/8" macho JIC 37 grados1/4" NPT macho3/8"9/16"-181/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"3/8" macho JIC 37 grados3/8" NPT macho3/8"9/16"-183/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"1/2" macho JIC 37 grados3/8" NPT macho1/2"3/4"-163/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"1/2" macho JIC 37 grados1/2" NPT macho1/2"3/4"-161/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4" macho JIC 37 grados3/4" NPT macho3/4"1-1/16"-143/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1"1" macho JIC 37 grados1" NPT macho1"1-5/16"-121"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección
Tipo de rosca de conexión UNF Ángulo ensanchado 37° Material Acero inoxidable 316
Estilo hombre heterosexual Forma Derecho Tipo de rosca de tubo UNF
Tipo de rosca de tubería NPT macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico