(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tubo de latón, JIC abocinado de 45° a BSPT hembra

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tubo de latón, JIC abocinado de 45° a BSPT hembra

Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El latón tiene buena resistencia a la corrosión y puede soportar agua fría y caliente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezaángulo ensanchadomaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf - 45fl - 1845°latónmujer heterosexualderechoJic macho de 1/4" 45 gradoshembra de 1/8"1/4"
zusa-tf - 45fl - 1945°latónmujer heterosexualderechoJic macho de 1/4" 45 gradoshembra de 1/4"1/4"
zusa-tf - 45fl - 2045°latónmujer heterosexualderechoJic macho de 3/8" 45 gradoshembra de 1/8"3/8"
zusa-tf - 45fl - 2145°latónmujer heterosexualderechoJic macho de 3/8" 45 gradoshembra de 1/4"3/8"
zusa-tf - 45fl - 2245°latónmujer heterosexualderechoJic macho de 3/8" 45 gradoshembra de 3/8"3/8"
zusa-tf - 45fl - 2345°latónmujer heterosexualderechoJic macho de 1/2" 45 gradoshembra de 1/4"1/2"
zusa-tf - 45fl - 2445°latónmujer heterosexualderechoJic macho de 1/2" 45 gradoshembra de 3/8"1/2"
zusa-tf - 45fl - 2545°latónmujer heterosexualderechoJic macho de 1/2" 45 gradoshembra de 1/2"1/2"
Número de Parte
ZUSA-TF-45FL-18
ZUSA-TF-45FL-19
ZUSA-TF-45FL-20
ZUSA-TF-45FL-21
ZUSA-TF-45FL-22
ZUSA-TF-45FL-23
ZUSA-TF-45FL-24
ZUSA-TF-45FL-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión (a) Conexión (B) Para tubo OD
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" Macho JIC 45°1/8" BSPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" Macho JIC 45°1/4" BSPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°1/8" BSPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°1/4" BSPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°3/8" BSPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" Macho JIC 45°1/4" BSPT hembra1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" Macho JIC 45°3/8" BSPT hembra1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" Macho JIC 45°1/2" BSPT hembra1/2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión (a) Conexión (B) Para tubo OD

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón A Recto Ángulo ensanchado 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico