(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bridas de tubería roscadas de acero inoxidable 304

Bridas de tubería roscadas de acero inoxidable 304

Las juntas de bridas roscadas se utilizan para rellenar los espacios pequeños con el fin de crear un sello entre dos bridas y formar una conexión natural. El acero inoxidable 304 tiene una excelente resistencia a la corrosión y bajo contenido de carbono.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 241acero inoxidable 304150roscado1"4-1/4"1/2"
PF a granel - 243acero inoxidable 304150roscado1-1/2"5"1/2"
PF a granel - 244acero inoxidable 304150roscado2"6"5/8"
PF a granel - 245acero inoxidable 304150roscado3"7-1/2"5/8"
PF a granel - 246acero inoxidable 304150roscado4"9"5/8"
PF a granel - 248acero inoxidable 304150roscado6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-241
BULK-PF-243
BULK-PF-244
BULK-PF-245
BULK-PF-246
BULK-PF-248
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"4-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"5"
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"7-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4"9"
1 Pieza(s)

13 Días

6"11"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Con brida Forma de conexión Brida
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico