(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bridas de tubería roscadas de acero al carbono

Bridas de tubería roscadas de acero al carbono

Las bridas roscadas se atornillan con tuberías similares y solo deben usarse en aplicaciones de baja presión. El acero al carbono es más económico que el acero inoxidable 304 y 316.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 273acero carbono150roscado1"4-1/4"1/2"
PF a granel - 275acero carbono150roscado1-1/2"5"1/2"
PF a granel - 276acero carbono150roscado2"6"5/8"
PF a granel - 277acero carbono150roscado3"7-1/2"5/8"
PF a granel - 278acero carbono150roscado4"9"5/8"
PF a granel - 280acero carbono150roscado6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-273
BULK-PF-275
BULK-PF-276
BULK-PF-277
BULK-PF-278
BULK-PF-280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1"4-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"5"
1 Pieza(s)

13 Días

2"6"
1 Pieza(s)

13 Días

3"7-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4"9"
1 Pieza(s)

13 Días

6"11"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Con brida Forma de conexión Brida
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico