(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utilice accesorios de codo clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | conexión (B) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 1 | acero inoxidable 304 | clase 150 | codo | codo de 90 grados | 1/8" | fnpt | 1/8" npt hembra | 1/8" npt hembra | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2 | acero inoxidable 304 | clase 150 | codo | codo de 90 grados | 1/4" | fnpt | 1/4" npt hembra | 1/4" npt hembra | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3 | acero inoxidable 304 | clase 150 | codo | codo de 90 grados | 3/8" | fnpt | 3/8" npt hembra | 3/8" npt hembra | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 4 | acero inoxidable 304 | clase 150 | codo | codo de 90 grados | 1/2" | fnpt | 1/2" npt hembra | 1/2" npt hembra | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5 | acero inoxidable 304 | clase 150 | codo | codo de 90 grados | 3/4" | fnpt | 3/4" npt hembra | 3/4" npt hembra | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 6 | acero inoxidable 304 | clase 150 | codo | codo de 90 grados | 1" | fnpt | 1" npt hembra | 1" npt hembra | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 8 | acero inoxidable 304 | clase 150 | codo | codo de 90 grados | 1-1/2" | fnpt | 1-1/2" npt hembra | 1-1/2" npt hembra | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 9 | acero inoxidable 304 | clase 150 | codo | codo de 90 grados | 2" | fnpt | hembra de 2" npt | hembra de 2" npt | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-1 |
ZUSA-PF-2 |
ZUSA-PF-3 |
ZUSA-PF-4 |
ZUSA-PF-5 |
ZUSA-PF-6 |
ZUSA-PF-8 |
ZUSA-PF-9 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 (316 L) | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1.034 | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | pezones | Rosca de conexión tipo M1 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 | Rosca de conexión tipo M2 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 |
Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente