(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías - codo de calle, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorios para tuberías - codo de calle, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 304, clase 150

Utilice codos de calle clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 15acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados1/8"fnpt x mnpt1/8" npt hembra1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 16acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados1/4"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 17acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados3/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 18acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados1/2"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 19acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados3/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 20acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados1"fnpt x mnpt1" npt hembramacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 22acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados1-1/2"fnpt x mnpt1-1/2" npt hembramacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 23acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados2"fnpt x mnpthembra de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-15
ZUSA-PF-16
ZUSA-PF-17
ZUSA-PF-18
ZUSA-PF-19
ZUSA-PF-20
ZUSA-PF-22
ZUSA-PF-23
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembra1" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Hembra NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)2B(50A)2" NPT hembraMacho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente
Forma de conexión Codo de 45 ° Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico