(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías: medio acoplamiento, hembra NPSL, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorios para tuberías: medio acoplamiento, hembra NPSL, acero inoxidable 304, clase 150

Utilice accesorios de tubería de medio acoplamiento clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 99acero inoxidable 304clase 150medio de acoplamientoderecho1/8"soldadura a tope fnpt x1/8" npt hembraSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 100acero inoxidable 304clase 150medio de acoplamientoderecho1/4"soldadura a tope fnpt x1/4" npt hembrasoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 101acero inoxidable 304clase 150medio de acoplamientoderecho3/8"soldadura a tope fnpt x3/8" npt hembraSoldadura a tope de 3/8"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 102acero inoxidable 304clase 150medio de acoplamientoderecho1/2"soldadura a tope fnpt x1/2" npt hembrasoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 103acero inoxidable 304clase 150medio de acoplamientoderecho3/4"soldadura a tope fnpt x3/4" npt hembrasoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 104acero inoxidable 304clase 150medio de acoplamientoderecho1"soldadura a tope fnpt x1" npt hembrasoldadura a tope de 1"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 106acero inoxidable 304clase 150medio de acoplamientoderecho1-1/2"soldadura a tope fnpt x1-1/2" npt hembraSoldadura a tope de 1-1/2"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 107acero inoxidable 304clase 150medio de acoplamientoderecho2"soldadura a tope fnpt xhembra de 2" nptsoldadura a tope de 2"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-99
ZUSA-PF-100
ZUSA-PF-101
ZUSA-PF-102
ZUSA-PF-103
ZUSA-PF-104
ZUSA-PF-106
ZUSA-PF-107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT hembraSoldadura a tope de 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembraSoldadura a tope de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembraSoldadura a tope de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembraSoldadura a tope de 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembraSoldadura a tope de 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembraSoldadura a tope de 1"
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Hembra NPT de 1-1/2"Soldadura a tope de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)2B(50A)2" NPT hembraSoldadura a tope de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente
Forma de conexión Enchufes Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_6
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico