(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Accesorios de tubería con tapón de cabeza hexagonal de acero inoxidable 304 clase 150, NPT macho

Accesorios de tubería con tapón de cabeza hexagonal de acero inoxidable 304 clase 150, NPT macho

Utilice accesorios de tapón de cabeza hexagonal clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 141acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 142acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 143acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 144acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 145acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 146acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1"mnptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 148acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 149acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar2"mnptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-141
ZUSA-PF-142
ZUSA-PF-143
ZUSA-PF-144
ZUSA-PF-145
ZUSA-PF-146
ZUSA-PF-148
ZUSA-PF-149
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)Macho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico