(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería con contratuerca de acero inoxidable 304 clase 150, NPSL hembra

Accesorios de tubería con contratuerca de acero inoxidable 304 clase 150, NPSL hembra

Utilice accesorios de contratuerca clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 155acero inoxidable 304clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo1/8"nspl1/8" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 156acero inoxidable 304clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo1/4"nspl1/4" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 157acero inoxidable 304clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo3/8"nspl3/8" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 158acero inoxidable 304clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo1/2"nspl1/2" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 159acero inoxidable 304clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo3/4"nspl3/4" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 160acero inoxidable 304clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo1"nspl1" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 162acero inoxidable 304clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo1-1/2"nspl1-1/2" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 163acero inoxidable 304clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo2"nspl2" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-155
ZUSA-PF-156
ZUSA-PF-157
ZUSA-PF-158
ZUSA-PF-159
ZUSA-PF-160
ZUSA-PF-162
ZUSA-PF-163
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8" NPSL hembra
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4" NPSL hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPSL hembra
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2" NPSL hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPSL hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)NPSL hembra de 1"
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)NPSL hembra de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)NPSL hembra de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Otros Rosca de conexión tipo M1 Other(北米以外使用不可) Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico