(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías - acoplamiento reductor, hembra NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorios para tuberías - acoplamiento reductor, hembra NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Utilice accesorios de tubería de acoplamiento reductor clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 178acero inoxidable 304clase 150acoplamiento reductorderecho1/4" x 1/8"fnpt1/4" npt hembra1/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 180acero inoxidable 304clase 150acoplamiento reductorderecho3/8" x 1/4"fnpt3/8" npt hembra1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 182acero inoxidable 304clase 150acoplamiento reductorderecho1/2" x 1/4"fnpt1/2" npt hembra1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 183acero inoxidable 304clase 150acoplamiento reductorderecho1/2" x 3/8"fnpt1/2" npt hembra3/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 187acero inoxidable 304clase 150acoplamiento reductorderecho3/4" x 1/8"fnpt3/4" npt hembra1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 191acero inoxidable 304clase 150acoplamiento reductorderecho1" x 1/2"fnpt1" npt hembra1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 192acero inoxidable 304clase 150acoplamiento reductorderecho1" x 3/4"fnpt1" npt hembra3/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 196acero inoxidable 304clase 150acoplamiento reductorderecho1-1/4" x 1"fnpt1-1/4" npt hembra1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 200acero inoxidable 304clase 150acoplamiento reductorderecho1-1/2" x 1"fnpt1-1/2" npt hembra1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 204acero inoxidable 304clase 150acoplamiento reductorderecho2" x 1"fnpthembra de 2" npt1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 206acero inoxidable 304clase 150acoplamiento reductorderecho2" x 1-1/2"fnpthembra de 2" npt1-1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-178
ZUSA-PF-180
ZUSA-PF-182
ZUSA-PF-183
ZUSA-PF-187
ZUSA-PF-191
ZUSA-PF-192
ZUSA-PF-196
ZUSA-PF-200
ZUSA-PF-204
ZUSA-PF-206
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT hembra1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT hembra3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1/2B(15A)1" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)3/4B(20A)1" NPT hembra3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4B(32A)1B(25A)Hembra NPT de 1-1/4"1" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)1B(25A)Hembra NPT de 1-1/2"1" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)1B(25A)2" NPT hembra1" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)1 1/2B(40A)2" NPT hembraHembra NPT de 1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual
Forma de conexión Enchufes Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico