(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías: casquillo hexagonal, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorios para tuberías: casquillo hexagonal, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 304, clase 150

Utilice accesorios de tubería con casquillo hexagonal clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 219acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1/4" x 1/8"mnpt x fnpt1/4" npt macho1/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 221acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho3/8" x 1/4"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 223acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1/2" x 1/4"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 224acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1/2" x 3/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho3/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 228acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho3/4" x 1/2"mnpt x fnpt3/4" npt macho1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 232acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1" x 1/2"mnpt x fnptmacho de 1" npt1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 233acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1" x 3/4"mnpt x fnptmacho de 1" npt3/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 237acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1-1/4" x 1"mnpt x fnptmacho de 1-1/4" npt1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 241acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1-1/2" x 1"mnpt x fnptmacho de 1-1/2" npt1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 245acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho2" x 1"mnpt x fnptmacho de 2" npt1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 247acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho2" x 1-1/2"mnpt x fnptmacho de 2" npt1-1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-219
ZUSA-PF-221
ZUSA-PF-223
ZUSA-PF-224
ZUSA-PF-228
ZUSA-PF-232
ZUSA-PF-233
ZUSA-PF-237
ZUSA-PF-241
ZUSA-PF-245
ZUSA-PF-247
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT macho1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1/2B(15A)1" NPT macho1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)3/4B(20A)1" NPT macho3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

51 Días

1 1/4B(32A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/4"1" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2B(40A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"1" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)1B(25A)Macho NPT de 2"1" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Hembra NPT de 1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual
Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico