(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: boquilla hexagonal reductora, macho NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorios para tuberías: boquilla hexagonal reductora, macho NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Utilice accesorios de niple hexagonales reductores clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 271acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho1/4" x 1/8"mnpt1/4" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 273acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho3/8" x 1/4"mnpt3/8" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 275acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho1/2" x 1/4"mnpt1/2" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 279acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho3/4" x 1/2"mnpt3/4" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 281acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho1" x 1/2"mnptmacho de 1" npt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 282acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho1" x 3/4"mnptmacho de 1" npt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 286acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho1-1/2" x 1"mnptmacho de 1-1/2" nptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 288acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho2" x 1"mnptmacho de 2" nptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 290acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho2" x 1-1/2"mnptmacho de 2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-271
ZUSA-PF-273
ZUSA-PF-275
ZUSA-PF-279
ZUSA-PF-281
ZUSA-PF-282
ZUSA-PF-286
ZUSA-PF-288
ZUSA-PF-290
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1/2B(15A)1" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)3/4B(20A)1" NPT macho3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"1" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

2B(50A)1B(25A)Macho NPT de 2"1" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual
Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico