(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías: codo reductor, hembra NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorios para tuberías: codo reductor, hembra NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Utilice accesorios de tubería con codo reductor clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 291acero inoxidable 304clase 150codo reductorcodo1/4" x 1/8"fnpt1/4" npt hembra1/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 293acero inoxidable 304clase 150codo reductorcodo1/2" x 1/4"fnpt1/2" npt hembra1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 296acero inoxidable 304clase 150codo reductorcodo3/4" x 1/2"fnpt3/4" npt hembra1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 298acero inoxidable 304clase 150codo reductorcodo1" x 3/4"fnpt1" npt hembra3/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 301acero inoxidable 304clase 150codo reductorcodo1-1/2" x 1"fnpt1-1/2" npt hembra1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-291
ZUSA-PF-293
ZUSA-PF-296
ZUSA-PF-298
ZUSA-PF-301
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT hembra1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)3/4B(20A)1" NPT hembra3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)1B(25A)Hembra NPT de 1-1/2"1" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual
Forma de conexión pezones Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico