(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: tapón hexagonal, macho NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorios para tuberías: tapón hexagonal, macho NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Utilice accesorios de casquillo hexagonal clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 319acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar1/16"mnpt1/16" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 320acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 321acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 322acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 323acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 324acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 326acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar1-1/4"mnptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 327acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-319
ZUSA-PF-320
ZUSA-PF-321
ZUSA-PF-322
ZUSA-PF-323
ZUSA-PF-324
ZUSA-PF-326
ZUSA-PF-327
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/16Macho NPT de 1/16"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico