(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías - codo de calle, NPT hembra, acero inoxidable 316 clase 150

Accesorios para tuberías - codo de calle, NPT hembra, acero inoxidable 316 clase 150

Utilice accesorios de tubería tipo codo para calle clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6722acero inoxidable 316clase 150codo de callecodo de 90 grados1/8"fnpt x mnpt1/8" npt hembra1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6723acero inoxidable 316clase 150codo de callecodo de 90 grados1/4"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6724acero inoxidable 316clase 150codo de callecodo de 90 grados3/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6725acero inoxidable 316clase 150codo de callecodo de 90 grados1/2"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6726acero inoxidable 316clase 150codo de callecodo de 90 grados3/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6727acero inoxidable 316clase 150codo de callecodo de 90 grados1"fnpt x mnpt1" npt hembramacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6729acero inoxidable 316clase 150codo de callecodo de 90 grados1-1/2"fnpt x mnpt1-1/2" npt hembramacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6730acero inoxidable 316clase 150codo de callecodo de 90 grados2"fnpt x mnpthembra de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6722
ZUSA-PF-6723
ZUSA-PF-6724
ZUSA-PF-6725
ZUSA-PF-6726
ZUSA-PF-6727
ZUSA-PF-6729
ZUSA-PF-6730
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembra1" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Hembra NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)2B(50A)2" NPT hembraMacho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente
Forma de conexión Codo de 45 ° Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico