(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: medio acoplamiento, NPT hembra x soldadura a tope, acero inoxidable 316 clase 150

Accesorios para tuberías: medio acoplamiento, NPT hembra x soldadura a tope, acero inoxidable 316 clase 150

Utilice accesorios de medio acoplamiento clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6806acero inoxidable 316clase 150medio de acoplamientoderecho1/8"soldadura a tope fnpt x1/8" npt hembraSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6807acero inoxidable 316clase 150medio de acoplamientoderecho1/4"soldadura a tope fnpt x1/4" npt hembrasoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6808acero inoxidable 316clase 150medio de acoplamientoderecho3/8"soldadura a tope fnpt x3/8" npt hembraSoldadura a tope de 3/8"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6809acero inoxidable 316clase 150medio de acoplamientoderecho1/2"soldadura a tope fnpt x1/2" npt hembrasoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6810acero inoxidable 316clase 150medio de acoplamientoderecho3/4"soldadura a tope fnpt x3/4" npt hembrasoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6811acero inoxidable 316clase 150medio de acoplamientoderecho1"soldadura a tope fnpt x1" npt hembrasoldadura a tope de 1"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6813acero inoxidable 316clase 150medio de acoplamientoderecho1-1/2"soldadura a tope fnpt x1-1/2" npt hembraSoldadura a tope de 1-1/2"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6814acero inoxidable 316clase 150medio de acoplamientoderecho2"soldadura a tope fnpt xhembra de 2" nptsoldadura a tope de 2"150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6806
ZUSA-PF-6807
ZUSA-PF-6808
ZUSA-PF-6809
ZUSA-PF-6810
ZUSA-PF-6811
ZUSA-PF-6813
ZUSA-PF-6814
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT hembraSoldadura a tope de 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembraSoldadura a tope de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembraSoldadura a tope de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembraSoldadura a tope de 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembraSoldadura a tope de 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembraSoldadura a tope de 1"
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Hembra NPT de 1-1/2"Soldadura a tope de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)2B(50A)2" NPT hembraSoldadura a tope de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente
Forma de conexión Otros Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_6
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico