(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías - casquillo hexagonal reductor, hembra NPT x macho NPT, acero inoxidable 316 clase 150

Accesorios para tuberías - casquillo hexagonal reductor, hembra NPT x macho NPT, acero inoxidable 316 clase 150

Utilice accesorios de casquillo hexagonal reductor clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6926acero inoxidable 316clase 150casquillo hexagonalderecho1/4" x 1/8"mnpt x fnpt1/4" npt macho1/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6928acero inoxidable 316clase 150casquillo hexagonalderecho3/8" x 1/4"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6930acero inoxidable 316clase 150casquillo hexagonalderecho1/2" x 1/4"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6931acero inoxidable 316clase 150casquillo hexagonalderecho1/2" x 3/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho3/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6935acero inoxidable 316clase 150casquillo hexagonalderecho3/4" x 1/2"mnpt x fnpt3/4" npt macho1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6939acero inoxidable 316clase 150casquillo hexagonalderecho1" x 1/2"mnpt x fnptmacho de 1" npt1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6940acero inoxidable 316clase 150casquillo hexagonalderecho1" x 3/4"mnpt x fnptmacho de 1" npt3/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6944acero inoxidable 316clase 150casquillo hexagonalderecho1-1/4" x 1"mnpt x fnptmacho de 1-1/4" npt1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6948acero inoxidable 316clase 150casquillo hexagonalderecho1-1/2" x 1"mnpt x fnptmacho de 1-1/2" npt1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6952acero inoxidable 316clase 150casquillo hexagonalderecho2" x 1"mnpt x fnptmacho de 2" npt1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6954acero inoxidable 316clase 150casquillo hexagonalderecho2" x 1-1/2"mnpt x fnptmacho de 2" npt1-1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6926
ZUSA-PF-6928
ZUSA-PF-6930
ZUSA-PF-6931
ZUSA-PF-6935
ZUSA-PF-6939
ZUSA-PF-6940
ZUSA-PF-6944
ZUSA-PF-6948
ZUSA-PF-6952
ZUSA-PF-6954
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT macho1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1/2B(15A)1" NPT macho1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)3/4B(20A)1" NPT macho3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4B(32A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/4"1" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"1" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)1B(25A)Macho NPT de 2"1" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Hembra NPT de 1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual
Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico