(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías - codo reductor, macho NPT, acero inoxidable 316 clase 150

Accesorios para tuberías - codo reductor, macho NPT, acero inoxidable 316 clase 150

Utilice accesorios de tubería con codo reductor clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6998acero inoxidable 316clase 150codo reductorcodo1/4" x 1/8"fnpt1/4" npt hembra1/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7000acero inoxidable 316clase 150codo reductorcodo1/2" x 1/4"fnpt1/2" npt hembra1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7003acero inoxidable 316clase 150codo reductorcodo3/4" x 1/2"fnpt3/4" npt hembra1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7005acero inoxidable 316clase 150codo reductorcodo1" x 3/4"fnpt1" npt hembra3/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7008acero inoxidable 316clase 150codo reductorcodo1-1/2" x 1"fnpt1-1/2" npt hembra1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6998
ZUSA-PF-7000
ZUSA-PF-7003
ZUSA-PF-7005
ZUSA-PF-7008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT hembra1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)3/4B(20A)1" NPT hembra3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)1B(25A)Hembra NPT de 1-1/2"1" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual
Forma de conexión Otros Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico