(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: tapón hexagonal, macho NPT, acero inoxidable 316 clase 150

Accesorios para tuberías: tapón hexagonal, macho NPT, acero inoxidable 316 clase 150

Utilice accesorios de enchufe hexagonal clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 7026acero inoxidable 316clase 150enchufe hexagonalenchufar1/16"mnpt1/16" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7027acero inoxidable 316clase 150enchufe hexagonalenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7028acero inoxidable 316clase 150enchufe hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7029acero inoxidable 316clase 150enchufe hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7030acero inoxidable 316clase 150enchufe hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7031acero inoxidable 316clase 150enchufe hexagonalenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7033acero inoxidable 316clase 150enchufe hexagonalenchufar1-1/4"mnptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7034acero inoxidable 316clase 150enchufe hexagonalenchufar1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-7026
ZUSA-PF-7027
ZUSA-PF-7028
ZUSA-PF-7029
ZUSA-PF-7030
ZUSA-PF-7031
ZUSA-PF-7033
ZUSA-PF-7034
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/16Macho NPT de 1/16"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

3/4B(20A)3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico