(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - tapón de cabeza cuadrada, macho NPT, acero inoxidable 304 clase 150

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - tapón de cabeza cuadrada, macho NPT, acero inoxidable 304 clase 150

Las roscas macho de estos accesorios de tapón de cabeza cuadrada tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 343acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 344acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 345acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 346acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 347acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 348acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1"mnptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 350acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 351acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar2"mnptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-343
ZUSA-PF-344
ZUSA-PF-345
ZUSA-PF-346
ZUSA-PF-347
ZUSA-PF-348
ZUSA-PF-350
ZUSA-PF-351
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

2B(50A)Macho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico