(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - casquillo hexagonal reductor, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 304 clase 150

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - casquillo hexagonal reductor, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 304 clase 150

Las roscas macho de estos accesorios de casquillo hexagonal reductor tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 371acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1/4" x 1/8"mnpt x fnpt1/4" npt macho1/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 373acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho3/8" x 1/4"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 375acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1/2" x 1/4"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 376acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1/2" x 3/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho3/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 380acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho3/4" x 1/2"mnpt x fnpt3/4" npt macho1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 384acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1" x 1/2"mnpt x fnptmacho de 1" npt1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 385acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1" x 3/4"mnpt x fnptmacho de 1" npt3/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 389acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1-1/4" x 1"mnpt x fnptmacho de 1-1/4" npt1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 393acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho1-1/2" x 1"mnpt x fnptmacho de 1-1/2" npt1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 397acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho2" x 1"mnpt x fnptmacho de 2" npt1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 399acero inoxidable 304clase 150casquillo hexagonalderecho2" x 1-1/2"mnpt x fnptmacho de 2" npt1-1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-371
ZUSA-PF-373
ZUSA-PF-375
ZUSA-PF-376
ZUSA-PF-380
ZUSA-PF-384
ZUSA-PF-385
ZUSA-PF-389
ZUSA-PF-393
ZUSA-PF-397
ZUSA-PF-399
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT macho1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1/2B(15A)1" NPT macho1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)3/4B(20A)1" NPT macho3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/4B(32A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/4"1" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2B(40A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"1" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

2B(50A)1B(25A)Macho NPT de 2"1" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

2B(50A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Hembra NPT de 1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual
Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico