(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - tapón de boquilla hexagonal, NPT macho, acero inoxidable 304 clase 150

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - tapón de boquilla hexagonal, NPT macho, acero inoxidable 304 clase 150

Las roscas macho de estos accesorios de tubería con boquilla hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 412acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho1/8"mnpt1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 413acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 414acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 415acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 416acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 417acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho1"mnptmacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 419acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 420acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho2"mnptmacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-412
ZUSA-PF-413
ZUSA-PF-414
ZUSA-PF-415
ZUSA-PF-416
ZUSA-PF-417
ZUSA-PF-419
ZUSA-PF-420
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual
Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico