(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - tapón hexagonal, macho NPT, acero inoxidable 304 clase 150

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - tapón hexagonal, macho NPT, acero inoxidable 304 clase 150

Las roscas macho de estos accesorios de enchufe hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 443acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar1/16"mnpt1/16" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 444acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 445acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 446acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 447acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 448acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 450acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar1-1/4"mnptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 451acero inoxidable 304clase 150enchufe hexagonalenchufar1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-443
ZUSA-PF-444
ZUSA-PF-445
ZUSA-PF-446
ZUSA-PF-447
ZUSA-PF-448
ZUSA-PF-450
ZUSA-PF-451
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

81 Días

1/16Macho NPT de 1/16"
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico