(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías Accesorios para tuberías con sellador de roscas - tapón de cabeza hexagonal, NPT macho, acero inoxidable 316, clase 150

Accesorios para tuberías Accesorios para tuberías con sellador de roscas - tapón de cabeza hexagonal, NPT macho, acero inoxidable 316, clase 150

Las roscas macho de estos conectores de cabeza hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 7064acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7065acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7066acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7067acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7068acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7069acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1"mnptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7071acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7072acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar2"mnptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-7064
ZUSA-PF-7065
ZUSA-PF-7066
ZUSA-PF-7067
ZUSA-PF-7068
ZUSA-PF-7069
ZUSA-PF-7071
ZUSA-PF-7072
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

2B(50A)Macho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico