(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería: T, NPT hembra, acero inoxidable 304, clase 3000

Accesorios de tubería: T, NPT hembra, acero inoxidable 304, clase 3000

Utilice accesorios de clase 3000 en aplicaciones de alta presión mientras utiliza accesorios de tubería en T. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)conexión (c)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3126acero inoxidable 304clase 3000teetee1/4"fnpt1/4" npt hembra1/4" npt hembra1/4" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3128acero inoxidable 304clase 3000teetee1/2"fnpt1/2" npt hembra1/2" npt hembra1/2" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3129acero inoxidable 304clase 3000teetee3/4"fnpt3/4" npt hembra3/4" npt hembra3/4" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3130acero inoxidable 304clase 3000teetee1"fnpt1" npt hembra1" npt hembra1" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-3126
ZUSA-PF-3128
ZUSA-PF-3129
ZUSA-PF-3130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

51 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembra1" NPT hembra1" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Camisetas
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico