(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías: medio acoplamiento, NPT hembra x soldadura a tope, acero inoxidable 304, clase 3000

Accesorios para tuberías: medio acoplamiento, NPT hembra x soldadura a tope, acero inoxidable 304, clase 3000

Utilice accesorios de clase 3000 en aplicaciones de alta presión cuando utilice accesorios de tubería de medio acoplamiento. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3158acero inoxidable 304clase 3000medio de acoplamientoderecho1/4"soldadura a tope fnpt x1/4" npt hembrasoldadura a tope de 1/4"3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3160acero inoxidable 304clase 3000medio de acoplamientoderecho1/2"soldadura a tope fnpt x1/2" npt hembrasoldadura a tope de 1/2"3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3161acero inoxidable 304clase 3000medio de acoplamientoderecho3/4"soldadura a tope fnpt x3/4" npt hembrasoldadura a tope de 3/4"3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3162acero inoxidable 304clase 3000medio de acoplamientoderecho1"soldadura a tope fnpt x1" npt hembrasoldadura a tope de 1"3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-3158
ZUSA-PF-3160
ZUSA-PF-3161
ZUSA-PF-3162
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembraSoldadura a tope de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembraSoldadura a tope de 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembraSoldadura a tope de 3/4"
1 Pieza(s)

51 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembraSoldadura a tope de 1"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente Forma de conexión Enchufes
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_6 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico