(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo - accesorios para tuberías, NPT hembra a NPT macho, acero inoxidable 316, clase 3000

Codo - accesorios para tuberías, NPT hembra a NPT macho, acero inoxidable 316, clase 3000

Utilice accesorios de clase 3000 en aplicaciones de alta presión cuando utilice accesorios de tubería acodada para calles. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3309acero inoxidable 316clase 3000codo de callecodo1/4"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/4" npt macho3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3311acero inoxidable 316clase 3000codo de callecodo1/2"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/2" npt macho3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3312acero inoxidable 316clase 3000codo de callecodo3/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/4" npt macho3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3313acero inoxidable 316clase 3000codo de callecodo1"fnpt x mnpt1" npt hembramacho de 1" npt3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-3309
ZUSA-PF-3311
ZUSA-PF-3312
ZUSA-PF-3313
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

51 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembra1" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente Forma de conexión Codo de 45 °
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico