(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utilice accesorios de clase 3000 en aplicaciones de alta presión mientras utiliza accesorios de tubería transversal. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | conexión (B) | conexión (c) | conexión (d) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 3333 | acero inoxidable 316 | clase 3000 | cruz | cruz | 1/4" | fnpt | 1/4" npt hembra | 1/4" npt hembra | 1/4" npt hembra | 1/4" npt hembra | 3000 psi | astm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3335 | acero inoxidable 316 | clase 3000 | cruz | cruz | 1/2" | fnpt | 1/2" npt hembra | 1/2" npt hembra | 1/2" npt hembra | 1/2" npt hembra | 3000 psi | astm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3336 | acero inoxidable 316 | clase 3000 | cruz | cruz | 3/4" | fnpt | 3/4" npt hembra | 3/4" npt hembra | 3/4" npt hembra | 3/4" npt hembra | 3000 psi | astm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3337 | acero inoxidable 316 | clase 3000 | cruz | cruz | 1" | fnpt | 1" npt hembra | 1" npt hembra | 1" npt hembra | 1" npt hembra | 3000 psi | astm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-3333 |
ZUSA-PF-3335 |
ZUSA-PF-3336 |
ZUSA-PF-3337 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 (316 L) | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual | Forma de conexión | Cruzar |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 | Rosca de conexión tipo M2 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente