(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas: codo de calle, NPT hembra x NPT macho, clase 3000, acero inoxidable 304

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas: codo de calle, NPT hembra x NPT macho, clase 3000, acero inoxidable 304

Las roscas hembra y macho de estos codos para uso urbano tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 3000 en aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3245acero inoxidable 304clase 3000codo de callecodo1/4"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/4" npt macho3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3247acero inoxidable 304clase 3000codo de callecodo1/2"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/2" npt macho3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3248acero inoxidable 304clase 3000codo de callecodo3/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/4" npt macho3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3249acero inoxidable 304clase 3000codo de callecodo1"fnpt x mnpt1" npt hembramacho de 1" npt3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-3245
ZUSA-PF-3247
ZUSA-PF-3248
ZUSA-PF-3249
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembra1" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.69 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente
Forma de conexión Codo de 45 ° Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico