(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las roscas hembra y macho de los codos de calle tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios 3000 en aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 304 tiene una excelente resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | conexión (B) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 3444 | acero inoxidable 316 | clase 3000 | codo de calle | codo | 1/4" | fnpt x mnpt | 1/4" npt hembra | 1/4" npt macho | 3000 psi | astm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3446 | acero inoxidable 316 | clase 3000 | codo de calle | codo | 1/2" | fnpt x mnpt | 1/2" npt hembra | 1/2" npt macho | 3000 psi | astm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3447 | acero inoxidable 316 | clase 3000 | codo de calle | codo | 3/4" | fnpt x mnpt | 3/4" npt hembra | 3/4" npt macho | 3000 psi | astm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3448 | acero inoxidable 316 | clase 3000 | codo de calle | codo | 1" | fnpt x mnpt | 1" npt hembra | macho de 1" npt | 3000 psi | astm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-3444 |
ZUSA-PF-3446 |
ZUSA-PF-3447 |
ZUSA-PF-3448 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 (316 L) | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 20.69 | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | Codo de 45 ° | Rosca de conexión tipo M1 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 | Rosca de conexión tipo M2 | NPT |
Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente