(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas - boquilla reductora, NPT macho, acero inoxidable 316

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas - boquilla reductora, NPT macho, acero inoxidable 316

Los accesorios de instrumentación con boquilla reductora están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4609acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/4" x 1/8"mnpt1/4" npt macho1/8" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4610acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/8" x 1/8"mnpt3/8" npt macho1/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4611acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/8" x 1/4"mnpt3/8" npt macho1/4" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4612acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 1/8"mnpt1/2" npt macho1/8" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4613acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 1/4"mnpt1/2" npt macho1/4" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4614acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 3/8"mnpt1/2" npt macho3/8" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4609
ZUSA-PF-4610
ZUSA-PF-4611
ZUSA-PF-4612
ZUSA-PF-4613
ZUSA-PF-4614
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico