(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador - reductor, accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 316

Adaptador - reductor, accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 316

Los accesorios de instrumentación con adaptador reductor están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4628acero inoxidable 316instrumentaciónadaptador reductorderecho1/4" x 1/8"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/8" npt macho6600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4629acero inoxidable 316instrumentaciónadaptador reductorderecho3/8" x 1/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra1/8" npt macho5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4630acero inoxidable 316instrumentaciónadaptador reductorderecho3/8" x 1/4"fnpt x mnpt3/8" npt hembra1/4" npt macho5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4631acero inoxidable 316instrumentaciónadaptador reductorderecho1/2" x 1/8"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/8" npt macho4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4632acero inoxidable 316instrumentaciónadaptador reductorderecho1/2" x 1/4"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/4" npt macho4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4633acero inoxidable 316instrumentaciónadaptador reductorderecho1/2" x 3/8"fnpt x mnpt1/2" npt hembra3/8" npt macho4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4628
ZUSA-PF-4629
ZUSA-PF-4630
ZUSA-PF-4631
ZUSA-PF-4632
ZUSA-PF-4633
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT hembra3/8" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico