(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Buje hexagonal: accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 316

Buje hexagonal: accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 316

Los accesorios de instrumentación para tuberías con casquillo hexagonal están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4643acero inoxidable 316instrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/4" x 1/8"mnpt x fnpt1/4" npt macho1/8" npt hembra6500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4644acero inoxidable 316instrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/8" x 1/8"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/8" npt hembra9200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4645acero inoxidable 316instrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/8" x 1/4"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/4" npt hembra6600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4646acero inoxidable 316instrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 1/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/8" npt hembra12200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4647acero inoxidable 316instrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 1/4"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/4" npt hembra8300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4648acero inoxidable 316instrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 3/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho3/8" npt hembra5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4643
ZUSA-PF-4644
ZUSA-PF-4645
ZUSA-PF-4646
ZUSA-PF-4647
ZUSA-PF-4648
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

51 Días

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico