(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas - T, NPT hembra, acero inoxidable 316

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas - T, NPT hembra, acero inoxidable 316

Los accesorios de instrumentación de tubos en T están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y al mismo tiempo es duradero y maleable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)conexión (c)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4700acero inoxidable 316instrumentacióncamiseta femeninatee1/8"fnpt1/8" npt hembra1/8" npt hembra1/8" npt hembra6200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4701acero inoxidable 316instrumentacióncamiseta femeninatee1/4"fnpt1/4" npt hembra1/4" npt hembra1/4" npt hembra7200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4702acero inoxidable 316instrumentacióncamiseta femeninatee3/8"fnpt3/8" npt hembra3/8" npt hembra3/8" npt hembra5600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4703acero inoxidable 316instrumentacióncamiseta femeninatee1/2"fnpt1/2" npt hembra1/2" npt hembra1/2" npt hembra5600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4700
ZUSA-PF-4701
ZUSA-PF-4702
ZUSA-PF-4703
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT hembra1/8" NPT hembra1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT hembra3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Camisetas
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico