(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador - reductor, accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 316

Adaptador - reductor, accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 316

Las roscas macho y hembra de los accesorios del adaptador reductor tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4814acero inoxidable 316instrumentaciónadaptador reductorderecho1/4" x 1/8"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/8" npt macho6600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4815acero inoxidable 316instrumentaciónadaptador reductorderecho3/8" x 1/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra1/8" npt macho5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4816acero inoxidable 316instrumentaciónadaptador reductorderecho3/8" x 1/4"fnpt x mnpt3/8" npt hembra1/4" npt macho5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4817acero inoxidable 316instrumentaciónadaptador reductorderecho1/2" x 1/8"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/8" npt macho5200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4818acero inoxidable 316instrumentaciónadaptador reductorderecho1/2" x 1/4"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/4" npt macho5200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4819acero inoxidable 316instrumentaciónadaptador reductorderecho1/2" x 3/8"fnpt x mnpt1/2" npt hembra3/8" npt macho5200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4814
ZUSA-PF-4815
ZUSA-PF-4816
ZUSA-PF-4817
ZUSA-PF-4818
ZUSA-PF-4819
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

45.5171/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

36.5523/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

36.5523/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

35.8621/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

35.8621/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

35.8621/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT hembra3/8" NPT macho
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico