(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Buje: accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 316

Buje: accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 316

Las roscas macho y hembra de los accesorios de tubería con casquillo hexagonal para uso urbano tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4829acero inoxidable 316instrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/4" x 1/8"mnpt x fnpt1/4" npt macho1/8" npt hembra6000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4830acero inoxidable 316instrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/8" x 1/8"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/8" npt hembra6400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4831acero inoxidable 316instrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/8" x 1/4"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/4" npt hembra5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4832acero inoxidable 316instrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 1/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/8" npt hembra6600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4833acero inoxidable 316instrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 1/4"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/4" npt hembra6400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4834acero inoxidable 316instrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 3/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho3/8" npt hembra4600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4829
ZUSA-PF-4830
ZUSA-PF-4831
ZUSA-PF-4832
ZUSA-PF-4833
ZUSA-PF-4834
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

41.3791/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

44.1383/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

36.5523/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

45.5171/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

44.1381/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

31.7241/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico