(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal de latón, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal de latón, NPT macho

Los accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal para instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4948latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4949latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4952latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4953latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4954latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4957latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4958latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4959latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4962latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4963latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4964latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4966latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4948
ZUSA-PF-4949
ZUSA-PF-4952
ZUSA-PF-4953
ZUSA-PF-4954
ZUSA-PF-4957
ZUSA-PF-4958
ZUSA-PF-4959
ZUSA-PF-4962
ZUSA-PF-4963
ZUSA-PF-4964
ZUSA-PF-4966
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico