(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Instalaciones de tuberías de instrumentación con casquillo hexagonal de latón, NPT macho x NPT hembra

Instalaciones de tuberías de instrumentación con casquillo hexagonal de latón, NPT macho x NPT hembra

Los accesorios para tuberías de instrumentación con casquillo hexagonal están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5005latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/4" x 1/8"mnpt x fnpt1/4" npt macho1/8" npt hembra2900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5006latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/8" x 1/8"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/8" npt hembra3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5007latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/8" x 1/4"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/4" npt hembra2900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5008latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 1/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/8" npt hembra3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5009latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 1/4"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/4" npt hembra3300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5010latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 3/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho3/8" npt hembra2300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5011latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/4" x 1/4"mnpt x fnpt3/4" npt macho1/4" npt hembra3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5012latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/4" x 3/8"mnpt x fnpt3/4" npt macho3/8" npt hembra3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5013latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/4" x 1/2"mnpt x fnpt3/4" npt macho1/2" npt hembra2100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5005
ZUSA-PF-5006
ZUSA-PF-5007
ZUSA-PF-5008
ZUSA-PF-5009
ZUSA-PF-5010
ZUSA-PF-5011
ZUSA-PF-5012
ZUSA-PF-5013
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/4B(8A)3/4" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/8B(10A)3/4" NPT macho3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT macho1/2" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico