(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios para instrumentación de tubos de tapa están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 5098 | latón | instrumentación | tapa hexagonal | gorra | 1/4" | fnpt | 1/4" npt hembra | 2900 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5099 | latón | instrumentación | tapa hexagonal | gorra | 3/8" | fnpt | 3/8" npt hembra | 2300 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5100 | latón | instrumentación | tapa hexagonal | gorra | 1/2" | fnpt | 1/2" npt hembra | 2100 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5101 | latón | instrumentación | tapa hexagonal | gorra | 3/4" | fnpt | 3/4" npt hembra | 2000 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-5098 |
ZUSA-PF-5099 |
ZUSA-PF-5100 |
ZUSA-PF-5101 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero recubierto de negro | Tipo de conección | Hilo (Terminal) | Forma de conexión | Tapas |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente