(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías de instrumentación con tapón de cabeza hexagonal de latón, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación con tapón de cabeza hexagonal de latón, NPT macho

Los accesorios de instrumentación con tapón de cabeza hexagonal están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5105latóninstrumentaciónenchufe de cabeza hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5106latóninstrumentaciónenchufe de cabeza hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5107latóninstrumentaciónenchufe de cabeza hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5108latóninstrumentaciónenchufe de cabeza hexagonalenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5105
ZUSA-PF-5106
ZUSA-PF-5107
ZUSA-PF-5108
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapones en ángulo
Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico