(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla cerrada de latón con sellador de roscas, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla cerrada de latón con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios de tubería con boquilla cerrada tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5119latóninstrumentacióncerrar el pezónderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5120latóninstrumentacióncerrar el pezónderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5121latóninstrumentacióncerrar el pezónderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5122latóninstrumentacióncerrar el pezónderecho3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5119
ZUSA-PF-5120
ZUSA-PF-5121
ZUSA-PF-5122
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

24.8281/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

24.1383/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

24.1381/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

22.0693/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico