(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de latón para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho

Adaptador de latón para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho

Las roscas macho del tubo de instrumentación del adaptador de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5169latóninstrumentaciónadaptadorderecho1/4"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/4" npt macho4300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5170latóninstrumentaciónadaptadorderecho3/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra3/8" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5171latóninstrumentaciónadaptadorderecho1/2"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/2" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5172latóninstrumentaciónadaptadorderecho3/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/4" npt macho2000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5169
ZUSA-PF-5170
ZUSA-PF-5171
ZUSA-PF-5172
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

29.6551/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

24.1383/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

24.8281/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

13.7933/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico