(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador reductor de latón, accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho

Adaptador reductor de latón, accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios adaptadores reductores tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5176latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho1/4" x 1/8"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/8" npt macho4300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5177latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho3/8" x 1/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra1/8" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5178latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho3/8" x 1/4"fnpt x mnpt3/8" npt hembra1/4" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5179latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho1/2" x 1/8"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/8" npt macho2100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5180latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho1/2" x 1/4"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/4" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5181latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho1/2" x 3/8"fnpt x mnpt1/2" npt hembra3/8" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5182latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho3/4" x 1/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra1/4" npt macho2000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5183latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho3/4" x 3/8"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/8" npt macho2000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5184latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho3/4" x 1/2"fnpt x mnpt3/4" npt hembra1/2" npt macho3000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5176
ZUSA-PF-5177
ZUSA-PF-5178
ZUSA-PF-5179
ZUSA-PF-5180
ZUSA-PF-5181
ZUSA-PF-5182
ZUSA-PF-5183
ZUSA-PF-5184
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

29.6551/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

24.1383/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

24.1383/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

14.4831/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

24.8281/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

24.8281/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

13.7933/4B(20A)1/4B(8A)3/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

13.7933/4B(20A)3/8B(10A)3/4" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

20.693/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT hembra1/2" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico