(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de instrumentación acodados de latón con sellador de roscas, NPT macho (Números de pieza)

Accesorios de tubería de instrumentación acodados de latón con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios de instrumentación en forma de codo tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5211latóninstrumentacióncodo masculinocodo1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho4100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5212latóninstrumentacióncodo masculinocodo3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho4000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5213latóninstrumentacióncodo masculinocodo1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho3100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5214latóninstrumentacióncodo masculinocodo3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5211
ZUSA-PF-5212
ZUSA-PF-5213
ZUSA-PF-5214
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

51 Días

28.2761/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

27.5863/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

21.3791/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

23.4483/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión pezones
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico